Computar Computar Lens M3514-VSW F1.4 f35mm 2/3"

  • C-mount 렌즈 마운트
  • 2/3" 센서 포맷
  • 35 mm 초점 거리
  • 300 mm 작동 거리

고정 초점 거리가 35 mm이고 조리개 값 범위가 F1.4 - F16인 Computar ViSWIR Lite C-마운트 SWIR 렌즈

VISWIR 시리즈렌즈는 가시광선 및 비가시광선 영역의 이미징을 위해 개발되었으며 고품질 이미지를 제공합니다.

  • 400nm에서 1,700nm까지 가시광선 및 단파장 적외선 스펙트럼에서 높은 안정적 투과율
  • 특히 Sony의 SenSWIR 센서가 장착된 카메라에 적합
  • 모든 렌즈 요소에 광대역 반사 방지 코팅 적용
  • 반도체, 농업, 의료 등 다양한 시장의 어플리케이션에 활용 가능
‍‍가격
€899.00
배송 ‍기간
  • Standard‍최소 7 - ‍최대 8주

‍적합한 ‍제품