Effilux Effilux Light LINE3-400-465-FOC

  • Line Light LED 조명 유형
  • Blue LED 색상
  • 465 nm 최고 파장 (일반적)
  • IP5X 보호 등급

라인 스캔 어플리케이션을 위한 Effilux EFFI-Line3 시리즈

Effilux의 EFFI-Line3은 라인 스캔 어플리케이션용으로 특별히 개발된 LED 라인 조명입니다. Effilux는 우수한 균질성, 고성능 및 콜리메이션(Collimation)을 보장합니다. 이 조명은 전체 라인 폭에 걸쳐 균일한 조명을 제공하며 견고한 디자인 덕분에 까다로운 검사 작업에도 매우 적합합니다. 통합 드라이버를 사용하면 연속 조명과 플래시 조명을 모두 이용할 수 있으며 아날로그 강도 제어(AIC) 기능을 통해 출력 전력을 정밀하게 조정할 수 있습니다.
‍‍가격
€2,219.00
배송 ‍기간
  • Standard‍최소 5 - ‍최대 6주

‍적합한 ‍제품