Basler imaFlex CXP-12 Quad

  • 인터페이스: CoaXPress (CXP-12)
  • 포트 수: 4
  • 제품 유형: Processing
  • 데이터 대역폭(포트당, 전체): 12.5 Gbps; 50 Gbps
imaFlex CXP-12 Quad는 최대 4대의 CXP-12 카메라를 전체 대역폭으로 연결할 수 있는 프로그래밍 가능한 CoaXPress 2.0 프레임 그래버입니다.

VisualApplets를 사용한 그래픽 FPGA 프로그래밍은 프레임 그래버에서 어플리케이션별로 이미지 데이터를 실시간으로 처리합니다.

  • 프레임 그래버의 개별 맞춤화 서비스
  • microDisplayX 구성 소프트웨어
  • 최대 50Gbps 데이터 대역폭
  • Power over CoaXPress
  • 다양한 동기화 옵션이 지원되는 강력한 멀티 프레임 그래버 및 멀티 카메라 지원

고객의 프레임 그래버에 적합한 FPGA 설계를 개발합니다

Basler의 FPGA 전문가들은 고객의 프레임 그래버를 위해 효율적이고 성능이 뛰어난 이미지 전처리 기술을 개발합니다. RAW-to-JPEG 압축, 블롭 분석, 이미지 데이터 최적화 및 축소를 위한 추가 오퍼레이터 등의 기능을 통해 데이터 양이 증가하더라도 비전 시스템을 더욱 빠르고 견고하게 운영할 수 있습니다.