일반 정보
주문 번호 | 1582 |
---|---|
액세서리 종류 | Lens |
렌즈 종류 | Fixed Focal Lens |
렌즈 데이터
초점 거리 | 25 mm |
---|---|
조리개 (Iris) | F1.6 - F22 |
센서 포맷 | 1" |
작동 거리 | 450 mm |
유효 파장 | Visible |
제조업체
Kenko Tokina |
---|
주문 번호 | 1582 |
---|---|
액세서리 종류 | Lens |
렌즈 종류 | Fixed Focal Lens |
초점 거리 | 25 mm |
---|---|
조리개 (Iris) | F1.6 - F22 |
센서 포맷 | 1" |
작동 거리 | 450 mm |
유효 파장 | Visible |
Kenko Tokina |
---|