Kowa Lens LM50HC F1.4 f50mm 1"
Kowa
Kowa Lens LM50HC F1.4 f50mm 1"
C-mount 렌즈 마운트
1" 센서 포맷
50 mm 초점 거리
500 mm 작동 거리
고정 초점 거리 50 mm, 조리개 값 범위 F1.4 - F16의 Kowa C-마운트 렌즈.
이것은 고해상도 센서용 1" 렌즈입니다.
가격
€419.00
배송 기간
Standard delivery
최소 4 - 최대 5주
수량
장바구니에 추가
견적 받기
일반 정보
주문 번호
2000034593
액세서리 종류
Lens
렌즈 종류
Fixed Focal Lens
렌즈 데이터
초점 거리
50 mm
조리개 (Iris)
F1.4 - F16
조리개 유형
manual
IR 차단 필터
아니오
픽셀 피치 (Pixel Pitch)
5.5 µm
렌즈 마운트
C-mount
센서 포맷
1"
작동 거리
500 mm
유효 파장
Visible
제조업체
Kowa
적합한 제품