Basler Basler Lens C10-1214-2M f12mm

  • C-mount 렌즈 마운트
  • 1" 센서 포맷
  • 12.5 mm 초점 거리
  • 100 mm 작동 거리

C-마운트, 고정 초점 거리 12.5mm, F1.4-F16의F-스톱 설정 및 2MP 해상도의 Basler 스탠다드 렌즈.

C-마운트 및 최대 1”의 이미지 서클을 지닌 Basler 스탠다드 렌즈는 고정 초점 거리가 12.5mm이고 F-스톱 설정 범위가 F1.4-F16이며 표준 해상도는 2MP입니다. Basler의 1” 렌즈는 Basler ace, dart 또는 pulse와 같은 표준 해상도 및 센서 크기 1” 이하의 Basler 카메라에서 완벽하게 작동합니다. 따라서 비용 절감이 요구되는 머신 비전 작업에 최적인 제품입니다.

이 Basler 렌즈는 스탠다드 제품군의 일부로 기본 성능이 우수하며 최고의 가성비를 제공합니다. Basler의 스탠다드 렌즈는 작업 속도가 빠르고 비용이 많이 드는 저해상도 작업에 가장 적합합니다.

이 초점 거리는 C-마운트 어댑터에 CS-마운트와 함께 사용할 수 없습니다.

‍‍가격
요청 사항
배송 ‍기간
  • Standard‍최소 2 - ‍최대 3주

‍적합한 ‍제품