Basler Basler Lens C125-0418-5M f4mm

  • C-mount 렌즈 마운트
  • 1/2.5" 센서 포맷
  • 4 mm 초점 거리
  • 100 mm 작동 거리

C-마운트, 고정 초점 거리 4.0mm, F1.8-F22의 F-스톱 설정 및 5MP 해상도의 Basler 프리미엄 렌즈.

Basler의 고해상도 프리미엄 렌즈는 현존하는 모든 머신 비전 작업에 이상적입니다. Fujinon과의 협업을 통해 설계된 이 렌즈는 Basler ace, dart 또는 pulse 등 센서 크기가 1/2"" 미만인 모든 Basler 카메라와 완벽하게 호환됩니다. Basler 프로그램의 Basler C-마운트 렌즈는 4mm의 고정 초점 거리, F1.8-F22의 F-스톱 설정 및 5MP의 해상도를 제공합니다.

이 Basler렌즈는 프리미엄 제품군의 일부로 고해상도 용량, 낮은 왜곡 및 최소 비네팅으로 우수한 이미지 품질을 구현합니다. 따라서 Basler 프리미엄 렌즈는 초소형 구조 분석에 사용되는 초고해상도 카메라에 가장 적합합니다.

‍‍가격
€139.00
배송 ‍기간
  • Standard‍최소 2 - ‍최대 3주

‍적합한 ‍제품