이 렌즈 하우징 70mm는 Basler IP67 카메라 하우징 및 Basler 렌즈에 맞게 특별히 설계되어 카메라를 물과 이물질 및 먼지로부터 보호합니다.
이 렌즈 하우징은 Basler의 다른 비전 제품과도 완벽한 조화를 이루므로 설치 공간을 줄이고 빠르게 통합할 수 있습니다. 또한 알루미늄 카메라 하우징은 Basler ace 및 ace 2 카메라의 열 방출 감소 기능에 도움이 됩니다. Basler의 IP67 하우징을 사용하면 고가의 IP67 케이블을 구입할 필요가 없습니다.참고: IP67 하우징은 카메라 하우징, 렌즈 하우징 및 케이블 그랜드라는 3가지 부분으로 구성됩니다.