Basler Light Controller 2C-1.25A-50W-24V
2채널 Basler 조명 컨트롤러는 두 개의 전류 제어식 산업용 LED 조명(예: Basler 조명)의 광도(Light Intensity)를 독립적이고 정확하며 안정적으로 제어합니다.
이 Basler 조명 컨트롤러에는 100-240V 전원 입력, 2x(8-24V) 출력 채널이 포함되어 전류 제어식 산업용 LED 조명(예: Basler 조명)에 채널당 최대 1.25A의 전류를 안정적으로 공급(총합 기준, 이 Basler 조명 컨트롤러는 50W 제공)하며 광도를 정확하고 독립적으로 제어할 수 있게 해 줍니다.
조명 변수는 로터리 노브(Rotary Knob)를 통해 장치에서 조정할 수 있습니다.-
트리거 신호(12-24V)를 사용하여 모든 출력 채널을 동시에 또는 개별적으로 켜고 끌 수 있습니다.
또한 이 조명 컨트롤러는 출력 채널이 트리거 모드일 경우 트리거 하이(trigger high) 또는 트리거 로우(trigger low)에서 활성화되는지 여부를 선택할 수 있는 가능성을 제공합니다.
패키지에는 트리거를 연결하기 위한 플러그와 제어 캐비닛에 원활하게 장착하기 위한 DIN 레일용 브라켓이 포함되어 있습니다.
이 Basler 조명 컨트롤러는 스탠다드 제품 라인의 일부이며 가장 널리 사용되는 산업용 LED 조명의 성능 데이터에 맞게 최적화할 경우 우수한 기본 성능과 함께 최고의 가성비를 제공합니다.
따라서 비용에 민감한 머신 비전 어플리케이션을 위한 Basler 조명 컨트롤러는 Basler 조명의 완벽한 파트너입니다.