일반 정보
주문 번호 | 2636 |
---|---|
액세서리 종류 | Partner Light |
제품 유형 | Bar Light |
조명
LED 색상 | Green |
---|---|
크기 | 360 mm x 32 mm x 75 mm |
적용 카메라 타입 | Line Scan Type |
제조업체
Local manufacturer |
---|
주문 번호 | 2636 |
---|---|
액세서리 종류 | Partner Light |
제품 유형 | Bar Light |
LED 색상 | Green |
---|---|
크기 | 360 mm x 32 mm x 75 mm |
적용 카메라 타입 | Line Scan Type |
Local manufacturer |
---|