일반 정보
주문 번호 | 1430 |
---|---|
카메라 카테고리 | 3D 카메라 |
카메라 데이터
측정 방식 | Laser Line Profile Sensor |
---|---|
센서 타입 | Line Sensor |
해상도 (MP) | 2 MP |
인터페이스 | GigE |
FOV (Field of View) | 25 - 32.5 mm (diffuse), 25 mm (specular) |
수평 해상도(X축) | 13 - 17 μm |
반복정밀도 (Z축) | 0.4 μm |
광원 | Blue laser (405 nm) |
레이저 등급 | 2 |
Z축 선형성(+/- % of MR) | 0.006 % |
모노크롬/컬러 | Mono |
스캔 속도 | 1.6 kHz |
데이터포인트/프로파일 | 1920 |
측정 거리 | 25 mm |
이격 거리 (Clearance Distance) | 47.5 mm |
하우징
하우징 사이즈 (L x W x H) | 46 mm x 80 mm x 110 mm |
---|---|
무게 (Weight) | 650 g |
제조업체
LMI |
---|