일반 정보
주문 번호 | 1434 |
---|---|
카메라 카테고리 | 3D 카메라 |
카메라 데이터
측정 방식 | Structured Light Snapshot Sensor |
---|---|
센서 타입 | Area Sensor |
해상도 (MP) | 2 MP |
인터페이스 | GigE |
FOV (Field of View) | 71 x 98 mm - 100 x 154 mm |
수평 해상도(X축) | 60 - 90 μm |
반복정밀도 (Z축) | 4.7 μm |
광원 | Blue LED (465 nm) |
모노크롬/컬러 | Mono |
스캔 속도 | 4 Hz |
측정 거리 | 110 mm |
이격 거리 (Clearance Distance) | 164 mm |
하우징
하우징 사이즈 (L x W x H) | 49 mm x 146 mm x 190 mm |
---|---|
무게 (Weight) | 1700 g |
제조업체
LMI |
---|