Basler microEnable 5 marathon VCX-QP

  • CoaXPress (CXP-6) 인터페이스
  • 4 포트 수
  • 6.25 Gbps; 25 Gbps 데이터 대역폭(포트당, 전체)

microEnable 5 marathon VCX-QP는 대역폭이 25Gbit/s인 CoaXPress 카메라를 최대 4대까지 연결할 수 있는 PCIe 이미지 처리 디바이스입니다.

microEnable 5 marathon VCX-QP는 최대 4대의 CoaXPress 카메라를 사용하여 고속 이미지 처리에 집중하며 DMA1800 기술을 통해 고급 머신 비전 애플리케이션에 대해 강력한 액세스를 제공합니다.

  • 가장 빠른 CoaXPress 카메라 입력 지원
  • 사용이 간편한 구성 소프트웨어
  • 고성능 이미지 획득
  • 산업용 멀티 디바이스, 멀티 카메라 지원
  • DMA 1800 / 최대 1800MB/s PCIe 데이터 대역폭(PCIe x4 Gen2)
  • 전면 입출력 장치를 통한 옵토 디커플링 신호 지원
  • 타사 소프트웨어 인터페이스에 대한 폭넓은 지원
  • 다양한 작업 및 산업에서 사용 가능
  • Xilinx Kintex FPGA를 지원하는 VisualApplets를 이용한 맞춤형 FPGA 프로그래밍
  • Power over CoaXPress

‍‍가격
€2,749.00
배송 ‍기간
  • Standard‍최소 1 - ‍최대 2주

‍적합한 ‍제품

권장 소프트웨어