일반 정보
주문 번호 | 2200001307 |
---|---|
액세서리 종류 | Lens |
렌즈 종류 | Telecentric Lens |
렌즈 데이터
초점 거리 | 106.6 mm |
---|---|
배율 | 0.5x |
조리개 (Iris) | F0.026 |
조리개 (유효 F/#) | F9.5 |
조리개 유형 | fixed |
IR 차단 필터 | 아니오 |
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 12.8 µm |
렌즈 마운트 | C-mount |
센서 포맷 | 2/3" |
작동 거리 | 65.3 mm |
동축 조명 옵션 | 아니오 |
제조업체
Moritex |
---|
주문 번호 | 2200001307 |
---|---|
액세서리 종류 | Lens |
렌즈 종류 | Telecentric Lens |
초점 거리 | 106.6 mm |
---|---|
배율 | 0.5x |
조리개 (Iris) | F0.026 |
조리개 (유효 F/#) | F9.5 |
조리개 유형 | fixed |
IR 차단 필터 | 아니오 |
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 12.8 µm |
렌즈 마운트 | C-mount |
센서 포맷 | 2/3" |
작동 거리 | 65.3 mm |
동축 조명 옵션 | 아니오 |
Moritex |
---|