일반 정보
주문 번호 | 2200001340 |
---|---|
액세서리 종류 | Lens |
렌즈 종류 | Telecentric Lens |
렌즈 데이터
초점 거리 | 36.5 mm |
---|---|
배율 | 1x |
조리개 (Iris) | F0.046 |
조리개 (유효 F/#) | F11 |
조리개 유형 | fixed |
IR 차단 필터 | 아니오 |
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 7.2 µm |
렌즈 마운트 | C-mount |
센서 포맷 | 1/2" |
작동 거리 | 40 mm |
동축 조명 옵션 | 네 |
제조업체
Moritex |
---|
주문 번호 | 2200001340 |
---|---|
액세서리 종류 | Lens |
렌즈 종류 | Telecentric Lens |
초점 거리 | 36.5 mm |
---|---|
배율 | 1x |
조리개 (Iris) | F0.046 |
조리개 (유효 F/#) | F11 |
조리개 유형 | fixed |
IR 차단 필터 | 아니오 |
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 7.2 µm |
렌즈 마운트 | C-mount |
센서 포맷 | 1/2" |
작동 거리 | 40 mm |
동축 조명 옵션 | 네 |
Moritex |
---|