PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 5.1 MP Mono
Basler PowerPack Microscopy
PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 5.1 MP Mono
가격
요청 사항
배송 기간
Standard
최소 2 - 최대 3주
견적 받기
Akeneo
Gain
Manual
일반 정보
주문 번호
107550
포함되어 있는 구성 요소
Camera:
Microscopy ace 5.1 MP Mono
Cable:
Basler Cable USB 3.0, Micro B 90° A1 sl/A (ace downwards), P, 3 m
Software:
Basler Microscopy Software,
Basler Video Recording Software
카메라 데이터
활성 영역
112000 mm
카메라 카테고리
현미경 검사용 PowerPack
인터페이스
USB 3.0
작동 온도
0 °C - 50 °C
픽셀 사이즈 HxV
3.45 μm × 3.45 μm
운영 체제
Windows 7 - 32 bit and 64 bit
Windows 8.1 - 32 bit and 64 bit
Windows 10 - 32 bit and 64 bit
해상도 (HxV)
2448 px × 2048 px
무게 (Weight)
80 g
제조업체
Basler
적합성 (Conformity)
CE
EAC
FCC Class B
GenICam
RoHS
UL
USB3 Vision