| Starter | Basic | Pro |
---|---|---|---|
Barcode Reader | |||
Adjustable number of codes per image | • | • | • |
Adjustable Timeout | • | • | |
Code selection by | type | group of types | free, custom selection |
Maximum number of codes per image | 2 | 2 | Unlimited |
Supported detection angle | limited | 360° | 360° |
Supported Code types |
적합한 제품
![Basler pylon vTools](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2xNfgjzl00tSnhPNMBuN7A/89e609046510795c92bebe967d92dce0/pylon-vtools-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
고성능 이미지 처리 기능을 설계하고 카메라 제어 및 이미지 캡처와 함께 모든 것을 자체 어플리케이션에 유연하게 통합하여 Basler 카메라에 완벽하게 맞춰보세요. pylon을 다운로드하고 80일 동안 무료로 사용해 보세요.
vTools로 이동