Basler pylon vTool Calibration and Rectification

픽셀에서 실제 좌표로의 정확한 변환을 위한 캘리브레이션

캘리브레이션 및 왜곡 보정 라이선스는 실제 좌표로의 변환 및 영상 왜곡 보정을 쉽고 빠르게 실행할 수 있는 pylon vTool을 제공합니다. 오브젝트 배치 상태, 각도 또는 크기에 대한 픽셀 좌표를 실제 값으로 변환하는 정확한 변환 모델을 만들어 보세요.

pylon vTools는 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군의 일부입니다.

pylon vTools를 사용하려면 pylon을 다운로드하세요.

참고: pylon vTools의 라이선스는 하드웨어 동글로 보호할 수 있습니다. pylon vTools를 사용하여 여러 시스템을 동시에 실행하려면 각 시스템마다 동글이. 자세히 알아보기

‍‍가격
‍최소 €109.00
배송 ‍기간
  • Standard요청 사항

 

Basic

Pro

Calibration

Rectification/Distortion correction

Printable calibration plate sizes: 60 mm, 120 mm, 240 mm, 400 mm

Calibration of real-world coordinate system manually and via positions of Aztec codes

Division distortion model

Polynomial distortion model

Perspective projection model

Parallel projection model

‍적합한 ‍제품