Basler pylon vTool Calibration Basic
픽셀에서 실제 좌표로의 정확한 변환을 위한 캘리브레이션
가격 | €109.00 |
---|---|
배송 기간 |
| Basic | Pro |
---|---|---|
Calibration | ||
Rectification/Distortion correction | • | • |
Printable calibration plate sizes: 60 mm, 120 mm, 240 mm, 400 mm | • | • |
Calibration of real-world coordinate system manually and via positions of Aztec codes | • | • |
Division distortion model | • | • |
Polynomial distortion model | • | |
Perspective projection model | • | • |
Parallel projection model | • |
적합한 제품
![Basler pylon vTools](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2xNfgjzl00tSnhPNMBuN7A/89e609046510795c92bebe967d92dce0/pylon-vtools-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
고성능 이미지 처리 기능을 설계하고 카메라 제어 및 이미지 캡처와 함께 모든 것을 자체 어플리케이션에 유연하게 통합하여 Basler 카메라에 완벽하게 맞춰보세요. pylon을 다운로드하고 80일 동안 무료로 사용해 보세요.
vTools로 이동