Basler pylon vTool Calibration Pro

캘리브레이션 및 왜곡 보정 라이선스는 실제 좌표로의 변환 및 영상 왜곡 보정을 쉽고 빠르게 실행할 수 있는 pylon vTool을 제공합니다. 오브젝트 배치 상태, 각도 또는 크기에 대한 픽셀 좌표를 실제 값으로 변환하는 정확한 변환 모델을 만들어 보세요.

pylon vTools는 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군의 일부입니다.

pylon vTools를 사용하려면 pylon을 다운로드하세요.

참고: pylon vTools의 라이선스는 하드웨어 동글로 보호할 수 있습니다. pylon vTools를 사용하여 여러 시스템을 동시에 실행하려면 각 시스템마다 동글이. 자세히 알아보기

모델 선택

라이선스(을)를선택합니다.

‍‍가격
€521.00
배송 ‍기간
  • 라이선스 범위 내2~3일

 

Basic

Pro

Calibration

Rectification/Distortion correction

Printable calibration plate sizes: 60 mm, 120 mm, 240 mm, 400 mm

Calibration of real-world coordinate system manually and via positions of Aztec codes

Division distortion model

Polynomial distortion model

Perspective projection model

Parallel projection model

‍적합한 ‍제품

Basler pylon vTools

모든 Basler pylon vTools

고성능 이미지 처리 기능을 설계하고 자체 어플리케이션에 유연하게 통합해 보세요. 모든 Basler 카메라에 완벽하게 호환되는 카메라 제어 및 이미지 획득 기능이 포함되어 있습니다. 지금 pylon을 다운로드하고 vTools를 무료로 사용해 보세요.

pylon vTools 보기