Basler pylon vTool Geometric Pattern Matching

형태, 로고 및 오브젝트에 대한 간단하고 강력한 인식을 위한 에지 기반 알고리즘

기하학적 패턴 매칭 라이선스는 vTools를 제공하여 형태 모델의 손쉬운 훈련과 라이브 이미지에서 훈련된 형태에 대한 조정 가능한 고성능 인식 기능을 구현합니다. 라이브 이미지 또는 파일의 이미지에 영역을 표시하여 형태 모델을 만드세요. 에지 감지 알고리즘은 형태 인식을 위해 조정 가능한 윤곽을 자동으로 감지하고 쉽고 빠른 훈련 프로세스를 지원합니다. 추가적인 이미지 처리 단계를 위해 일치하는 오브젝트 위치에 이미지를 정렬할 수 있습니다.

 

pylon vTools는 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군의 일부입니다.

pylon vTools를 사용하려면 pylon을 다운로드하세요.

참고: pylon vTools의 라이선스는 하드웨어 동글로 보호할 수 있습니다. pylon vTools를 사용하여 여러 시스템을 동시에 실행하려면 각 시스템마다 동글이. 자세히 알아보기

‍‍가격
‍최소 €303.00
배송 ‍기간
  • Standard요청 사항

 

Basic

Pro

Geometric Pattern Matching

Search pattern from stored image

Search pattern from live image

Adjustable Timeout

Adjustable contrast for teaching

Adjustable matching score level

Position accuracy

pixel precision

sub-pixel precision

Adjustable number of matches per image

Adjustable reference point

Polarity settings

Adjustable search angle

always 360°

Anistropic scaling levels

Adjustable scaling level

Image Alignment

‍적합한 ‍제품