Ricoh Lens FL-BC5014A-VG F1.4 f50mm 1''
Ricoh
Ricoh Lens FL-BC5014A-VG F1.4 f50mm 1''
C-mount 렌즈 마운트
1" 센서 포맷
50 mm 초점 거리
1000 mm 작동 거리
고정 초점 거리 50 mm, 조리개 값 범위 F1.4 - Close의 Ricoh C-mount 렌즈
이 모델은 전통적인 머신 비전 어플리케이션을 위한 균형 잡힌 1", 2/3", 1/2", 1/3" 포멧 렌즈입니다.
가격
요청 사항
배송 기간
요청 사항
견적 받기
일반 정보
주문 번호
1719
액세서리 종류
Lens
렌즈 종류
Fixed Focal Lens
렌즈 데이터
초점 거리
50 mm
조리개 (Iris)
F1.4
조리개 유형
manual
IR 차단 필터
아니오
픽셀 피치 (Pixel Pitch)
17.5 µm
렌즈 마운트
C-mount
센서 포맷
1"
작동 거리
1000 mm
유효 파장
Visible
제조업체
Ricoh