일반 정보
주문 번호 | 2000034902 |
---|---|
액세서리 종류 | Lens |
렌즈 종류 | Fixed Focal Lens |
렌즈 데이터
초점 거리 | 6 mm |
---|---|
조리개 (Iris) | F1.4 - F16 |
조리개 유형 | manual |
IR 차단 필터 | 아니오 |
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 3.81 µm |
렌즈 마운트 | C-mount |
센서 포맷 | 2/3" |
작동 거리 | 100 mm |
유효 파장 | Visible |
제조업체
Ricoh |
---|
주문 번호 | 2000034902 |
---|---|
액세서리 종류 | Lens |
렌즈 종류 | Fixed Focal Lens |
초점 거리 | 6 mm |
---|---|
조리개 (Iris) | F1.4 - F16 |
조리개 유형 | manual |
IR 차단 필터 | 아니오 |
픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 3.81 µm |
렌즈 마운트 | C-mount |
센서 포맷 | 2/3" |
작동 거리 | 100 mm |
유효 파장 | Visible |
Ricoh |
---|