Ricoh Lens FL-CC1218-5MX F1.8 f12mm 2/3"
Ricoh
Ricoh Lens FL-CC1218-5MX F1.8 f12mm 2/3"
C-mount 렌즈 마운트
2/3" 센서 포맷
12 mm 초점 거리
100 mm 작동 거리
고정 초점 거리 12 mm, 조리개 값 범위 F1.8 - F16의 Ricoh C-mount 렌즈
이 모델은 전통적인 머신 비전 어플리케이션을 위한 균형 잡힌 2/3" 렌즈입니다.
가격
요청 사항
배송 기간
요청 사항
견적 받기
일반 정보
주문 번호
20
액세서리 종류
Lens
렌즈 종류
Fixed Focal Lens
렌즈 데이터
초점 거리
12 mm
조리개 (Iris)
F1.8 - F16
조리개 유형
manual
IR 차단 필터
아니오
픽셀 피치 (Pixel Pitch)
3.41 µm
렌즈 마운트
C-mount
센서 포맷
2/3"
작동 거리
100 mm
유효 파장
Visible
제조업체
Ricoh
적합한 제품