Schneider Kreuznach Schneider Lens DIAMOND 0.22/5.2x V70-BS
- V70-mount 렌즈 마운트
- 62.5 mm 센서 포맷
- 80 mm 초점 거리
- 33 mm 작동 거리
렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V70-마운트 렌즈입니다. 5.2X 배율의 제공하며, 80 mm의 초점거리와 62.5 / 80 mm의 이미지 서클를 제공합니다.
가격 | 요청 사항 |
---|---|
배송 기간 |
렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V70-마운트 렌즈입니다. 5.2X 배율의 제공하며, 80 mm의 초점거리와 62.5 / 80 mm의 이미지 서클를 제공합니다.
가격 | 요청 사항 |
---|---|
배송 기간 |