일반 정보
주문 번호 | 1086888 |
---|---|
액세서리 종류 | Lens |
렌즈 종류 | Fixed Focal Lens |
렌즈 데이터
초점 거리 | 80 mm |
---|---|
배율 | 0.1x |
조리개 (Iris) | F4 - F16 |
렌즈 마운트 | V48-mount |
센서 포맷 | 62.5 mm |
작동 거리 | 380 mm |
유효 파장 | Visible |
제조업체
Schneider Kreuznach |
---|
주문 번호 | 1086888 |
---|---|
액세서리 종류 | Lens |
렌즈 종류 | Fixed Focal Lens |
초점 거리 | 80 mm |
---|---|
배율 | 0.1x |
조리개 (Iris) | F4 - F16 |
렌즈 마운트 | V48-mount |
센서 포맷 | 62.5 mm |
작동 거리 | 380 mm |
유효 파장 | Visible |
Schneider Kreuznach |
---|