Schneider Kreuznach Schneider Lens PYRITE 4.5/85/0.5x-2.0x V38
- V38-mount 렌즈 마운트
- 62.5 mm 센서 포맷
- 85 mm 초점 거리
- 100 mm 작동 거리
PYRITE 4.5/85/0.5x-2.0x V38 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V38-마운트 렌즈입니다. 1X 배율의 제공하며, 85 mm의 초점거리와 62.5 mm의 이미지 서클를 제공합니다.
가격 | 요청 사항 |
---|---|
배송 기간 |