Schneider Kreuznach Schneider Lens PYRITE 5.6/120/0.33x V38

  • V38-mount 렌즈 마운트
  • 90 mm 센서 포맷
  • 120 mm 초점 거리
  • 409 mm 작동 거리

PYRITE 5.6/120/0.33x V38 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V38-마운트 렌즈입니다. 0.33X 배율의 제공하며, 120 mm의 초점거리와 90 mm의 이미지 서클를 제공합니다.

‍‍가격
요청 사항
배송 ‍기간
  • 요청 사항

‍적합한 ‍제품