Schneider Kreuznach Schneider Lens PYRITE 5.6/120/0.75x V38
- V38-mount 렌즈 마운트
- 90 mm 센서 포맷
- 120 mm 초점 거리
- 228 mm 작동 거리
PYRITE 5.6/120/0.75x V38 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V38-마운트 렌즈입니다. 0.75X 배율의 제공하며, 120 mm의 초점거리와 90 mm의 이미지 서클를 제공합니다.
가격 | 요청 사항 |
---|---|
배송 기간 |