Schneider Kreuznach Schneider Lens SAPPHIRE 0.007/0.07x V70

  • V-mount 렌즈 마운트
  • 62.5 mm 센서 포맷
  • 95 mm 초점 거리

SAPPHIRE 0.007/0.07x V70 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V70-마운트 렌즈입니다. 0.07X 배율의 제공하며, 95 mm의 초점거리와 57.3 / 62.5 mm의 이미지 서클를 제공합니다.

‍‍가격
요청 사항
배송 ‍기간
  • 요청 사항

‍적합한 ‍제품