일반 정보
주문 번호 | 1073622 |
---|---|
액세서리 종류 | Lens |
렌즈 종류 | Fixed Focal Lens |
렌즈 데이터
초점 거리 | 92 mm |
---|---|
배율 | 0.2x |
조리개 (Iris) | F3.3 - F11 |
조리개 유형 | manual |
IR 차단 필터 | 아니오 |
렌즈 마운트 | V-mount |
센서 포맷 | 62 mm |
작동 거리 | 511 mm |
유효 파장 | Visible |
제조업체
Schneider Kreuznach |
---|
주문 번호 | 1073622 |
---|---|
액세서리 종류 | Lens |
렌즈 종류 | Fixed Focal Lens |
초점 거리 | 92 mm |
---|---|
배율 | 0.2x |
조리개 (Iris) | F3.3 - F11 |
조리개 유형 | manual |
IR 차단 필터 | 아니오 |
렌즈 마운트 | V-mount |
센서 포맷 | 62 mm |
작동 거리 | 511 mm |
유효 파장 | Visible |
Schneider Kreuznach |
---|