Schneider Kreuznach Schneider Lens ZIRCONIA 0.05/0.5x V48

  • V-mount 렌즈 마운트
  • 82 mm 센서 포맷
  • 104 mm 초점 거리
  • 383 mm 작동 거리

ZIRCONIA 0.05/0.5x V48 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V48-마운트 렌즈입니다. 0.5X 배율의 제공하며, 92 mm의 초점거리와 62.5 mm의 이미지 서클를 제공합니다.

‍‍가격
요청 사항
배송 ‍기간
  • 요청 사항

‍적합한 ‍제품