Schneider Kreuznach Schneider Lens ZIRCONIA 0.07/0.7x V48

  • V-mount 렌즈 마운트
  • 62 mm 센서 포맷
  • 91 mm 초점 거리
  • 235 mm 작동 거리

ZIRCONIA 0.07/0.7x V48 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V48-마운트 렌즈입니다. 0.7X 배율의 제공하며, 91 mm의 초점거리와 62.5 mm의 이미지 서클를 제공합니다.

‍‍가격
요청 사항
배송 ‍기간
  • 요청 사항

‍적합한 ‍제품