Schneider Kreuznach Schneider Lens ZIRCONIA 0.09/1.0x V48
- V-mount 렌즈 마운트
- 62 mm 센서 포맷
- 89 mm 초점 거리
- 140 mm 작동 거리
ZIRCONIA 0.09/1.0x V48 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V48-마운트 렌즈입니다. 1.0X 배율의 제공하며, 89 mm의 초점거리와 62.5 mm의 이미지 서클를 제공합니다.
가격 | 요청 사항 |
---|---|
배송 기간 |