Basler SLP Strobe Controller 121040

  • 1; Daisy Chain: up to 4 devices 채널 개수
  • 0.05A - 2A 출력 전류 연속
  • Current control 드라이브 방식
Basler SLP 스트로브 컨트롤러 121040은 Basler SLP 기능을 이용해 비전 시스템 애플리케이션에서 어떤 광원이든 손쉽게 통합할 수 있게 해 줍니다. 이 기능은 Basler SLP 컨트롤러와 Basler ace 2, boost R, ace U 및 ace L 카메라 사이의 직접 통신을 지원해 연속, 스트로브 또는 오버드라이브와 같은 다양한 모드로 조명을 쉽게 작동시킬 수 있습니다. Basler SLP 컨트롤러를 사용하면 사용자는 공통된 소프트웨어 인터페이스인 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 통해 간단한 조명 컨셉도 이용할 수 있습니다.
‍‍가격
€299.00
배송 ‍기간
  • Standard‍최소 2 - ‍최대 3주

‍적합한 ‍제품

권장 소프트웨어

pylon SDK

이미지 획득을 위한 Pylon 소프트웨어

pylon은 다양한 카메라 인터페이스에 대한 인증된 드라이버를 제공하며, 간편한 프로그래밍 인터페이스 및 카메라 설정을 위한 실용적인 도구를 제공합니다.

pylon 소프트웨어 자세히 보기