일반 정보
주문 번호 | 2200001575 |
---|---|
액세서리 종류 | Basler Light |
제품 유형 | Bar Light |
제품 라인 | Standard |
조명
입력 전압 | 24 VDC (+/- 5 %) |
---|---|
전력 소비 | 13 W / 1500 mA (voltage- / current controlled) |
LED 색상 | Shortwave Infrared (SWIR) |
최고 파장 (일반적) | 1450 nm |
발광 | Direct |
빛 방출 표면 | 15 mm x 200 mm |
작동 온도 | 0 °C - 30 °C |
상대 습도 (작동, 보관) | 20 - 70 % (non-condensing) |
보호 등급 | IP54 |
커넥터 조명 | M12 socket, male, 5 pin |
컨트롤러
드라이브 방식 | Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light) |
---|---|
펄스 너비 (폭) | 100 µs - ∞ ms |
제조업체
Basler |
---|
적합성 (Conformity)
- CE (incl. RoHS)
- FCC
- RoHS
- UKCA