Basler 스탠다드 조명은 산업용 어플리케이션에 적합하고 걱정 없이 빠른 통합이 가능할뿐만 아니라 비전 시스템에 대해 장기적으로 반복 가능한 이미지 품질을 제공합니다. 모든 Basler 스탠다드 조명은 Basler 조명 컨트롤러(예: Basler SLP 컨트롤러)와 함께 최적으로 작동하거나 연속 조명 및 트리거 조명에서 외부 컨트롤러 없이 작동합니다.
가격
€1,199.00
배송 기간
Standard delivery최소 5 - 최대 6주
일반 정보
주문 번호
2200001526
액세서리 종류
Basler Light
제품 유형
Area Bar Light
제품 라인
Standard
조명
입력 전압
24 VDC (+/-10%)
전력 소비
51 W / 2700 mA (voltage- / current controlled)
LED 색상
Red
최고 파장 (일반적)
625 nm
발광
Direct
빛 방출 표면
90 mm x 300 mm
크기
99 mm x 310 mm x 23 mm
무게 (Weight)
1155 g
작동 온도
0 °C - 30 °C
상대 습도 (작동, 보관)
20 - 70 % (non-condensing)
보호 등급
IP54
커넥터 조명
M8 socket, male, 4 pin
컨트롤러
드라이브 방식
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)