일반 정보
주문 번호 | 2200000859 |
---|---|
액세서리 종류 | Basler Light |
제품 유형 | Coaxial Light |
제품 라인 | Standard |
조명
입력 전압 | 24 VDC (+/- 5 %) |
---|---|
전력 소비 | 22 W / 1200 mA (voltage- / current controlled) |
LED 색상 | Red |
최고 파장 (일반적) | 625 nm |
발광 | Diffuse |
빛 방출 표면 | 200 mm x 200 mm |
크기 | 250 mm x 250 mm x 250 mm |
무게 (Weight) | 3300 g |
작동 온도 | 0 °C - 30 °C |
상대 습도 (작동, 보관) | 20 - 70 % (non-condensing) |
보호 등급 | IP54 |
컨트롤러
드라이브 방식 | Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light) |
---|---|
펄스 너비 (폭) | 100 µs - ∞ ms |
제조업체
Basler |
---|
적합성 (Conformity)
- CE (incl. RoHS)
- FCC
- RoHS
- UKCA