Basler Standard Light Ring-120OD-1300

  • Ring Light LED 조명 유형
  • Shortwave Infrared (SWIR) LED 색상
  • 1300 nm 최고 파장 (일반적)
  • IP54 보호 등급

다양한 용도로 쉽게 사용할 수 있는 적외선(SWIR) 범위의 직접 조명을 위한 Basler 표준 Ring 조명입니다.

Basler 표준 조명은 산업용 어플리케이션에 적합하며 비전 시스템에 장기간 반복 가능한 이미지 품질을 제공하는 동시에 걱정 없이 빠르게 통합할 수 있습니다. 모든 Basler 표준 조명은 Basler 조명 컨트롤러(예: Basler SLP 컨트롤러)와 함께 사용할 수 있으며, 연속 및 트리거 조명에서 외부 컨트롤러 없이 사용하더라도 최적의 방식으로 작동합니다.
‍‍가격
€2,299.00
배송 ‍기간
  • Standard‍최소 4 - ‍최대 5주

‍적합한 ‍제품