Basler Stereo Camera Stereo Camera rc_visard 160m
- 160 mm 기준
- 0.5 m - 3 m 작업 범위
- 1280 px × 960 px 해상도 (HxV)
- 61° x 48° FOV (Field of View)
Basler 스테레오 카메라 rc_visard 160m는 50cm 이상의 거리를 볼 수 있도록 설계되었습니다. 이 모델은 특히 까다로운 조명 조건에서 작업 셀과 같이 고정 장착하는 경우에 적합합니다. 이 모델은 6mm 렌즈 변형으로도 제공됩니다.
가격 | €4,515.00 |
---|---|
배송 기간 |
적합한 제품

Basler 스테레오 카메라 모델
적합한 모델을 찾지 못하셨나요? 모든 스테레오 카메라 모델에 대한 개요는 제품 목록을 참조하세요. 용도에 맞는 제품을 찾아보세요. 센서, 해상도, 프레임 속도 등으로 필터링하세요.
스테레오 카메라 제품 표로 이동