microDiagnostics를 이용한 프레임 그래버 활성화 작업 간소화
microDiagnostics는 하드웨어 애플릿이 포함된 프레임 그래버를 플래시하고 활성화 과정에서 테스트 작업을 단순화합니다.
microDiagnostics를 이용한 프레임 그래버 활성화 작업 간소화
microDiagnostics 툴을 사용하면 애플릿이 포함된 프레임 그래버를 플래시하고 성공적인 활성화를 위해 다양한 테스트를 수행할 수 있습니다. 이 툴은 실행 가능한 하드웨어 애플릿와 이미지 획득 및 전처리 기능에 대한 개략적인 정보를 신속하게 제공합니다. 테스트 기능은 전자 구성 요소를 점검하고 각 하드웨어 애플릿의 성능 용량을 판단합니다. 이미지 크기에 따라 최대 DMA 전송 속도가 측정되는데 이는 시스템의 전체 성능을 나타내는 중요한 정보입니다.
microDisplay X는 런타임과 함께 제공 및 설치됩니다.
다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.
프레임 그래버의 빠른 활성화 지원
테스트 기능으로 전체 시스템 기능의 개요를 단순화
다른 애플릿을 선택하고 깜박이기만 하면 손쉽게 카메라 교체 가능
최대 7개의 신규 애플릿이 포함된 플래시 프레임 그래버
최대 7개의 신규 애플릿이 포함된 플래시 프레임 그래버
새로운 애플릿이 포함된 플래시 프레임 그래버
애플릿, 프레임 그래버, DMA 대역폭 및 호스트 PC 테스트와 같은 다양한 진단 루틴을 프레임 그래버에서 직접 실행
PoCL 카메라에 대한 PoCL(Power over Camera Link) 지원 활성화

지원 가능 프레임 그래버
제품 관련 업데이트 정보를 정기적으로 수신해 보세요.