pylon 소프트웨어 제품군

머신 비전을 위한 산업용 이미지 처리 소프트웨어

이미지 획득부터 분석까지 하나의 소프트웨어 사용자 인터페이스에서 모든 것을 해결할 수 있는 pylon 소프트웨어 제품군은 필수 기능을 사용자 친화적인 인터페이스에 통합합니다. pylon AI, pylon vTools, pylon Viewer, pylon SDK 및 표준화된 API를 통해 종합적이고 유연하며 강력한 솔루션을 제공합니다. pylon은 산업용 이미지 처리의 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었으며, 다양한 운영 체제를 지원하는 인증된 드라이버와 함께 안정적이고 효율적인 비전 솔루션을 보장합니다.

  • 실시간 이미지 획득

    업계 최고 수준의 낮은 지연 시간과 지터로 안정적인 이미지 획득
  • 통합 이미지 처리 및 분석

    유연하고 정밀한 이미지 처리를 위한 클래식 및 AI 기반 분석 알고리즘 소프트웨어 애드온
  • 최고의 이미지 품질

    최상의 이미지를 위해 카메라 및 카메라 내 이미지 전처리 기능 제공
  • 80% 시간 절약

    pylon SDK, pylon API 및 기타 도구를 통해 개발 시간을 단축하고 대상 애플리케이션에 손쉽게 배포
  • 인증된 드라이버

    Windows, Linux, macOS 및 Android에서 안정적인 성능 제공
  • GenICam 및 GenTL 표준 준수

    표준화된 프로그래밍 인터페이스 기반의 pylon API
  • 간편한 사용

    직관적인 사용자 인터페이스와 머신비전 파이프라인의 그래픽 프로그래밍 지원
  • 오류 발생 요인 최소화

    축소된 프로그램 범위로 lean하고 견고한 코드 구현 및 신속한 문제 해결 가능
New

pylon AI

효율적인 AI 소프트웨어

딥러닝 알고리즘을 통해 객체 감지나 세분화와 같은 복잡한 이미지 분석이 가능합니다. 새로운 성능 벤치마킹 기능을 통해 AI 애플리케이션의 성능을 극대화하세요.

자세히 알아보기

pylon 소프트웨어 제품군을 활용한 머신 비전

하드웨어를 설정하고, 고성능 이미지 처리 파이프라인을 구축한 후, 모든 것을 어플리케이션에 배포하십시오. pylon 소프트웨어 제품군을 사용하면 필요한 애드온과 함께 적합한 소프트웨어를 손쉽게 찾을 수 있습니다.

올인원(all-in-one) 소프트웨어 인터페이스

'이미지 처리를 최대한 간편하게 만들었습니다. '카메라 설치부터 복잡한 이미지 분석까지 모든 단계가 하나의 소프트웨어 인터페이스에 통합되어 있습니다. 소프트웨어 패키지에서 필요한 기능만 선택하여 맞춤형 올인원 소프트웨어를 구성해 보세요.

pylon 소프트웨어 제품군의 주요 특징

  • 인증된 드라이버: Windows, Linux, macOS 및 Android에서 신뢰할 수 있는 성능 제공

  • 지원되는 인터페이스: USB3, 5GigE 및 GigE, CXP-12, MIPI CSI-2, Camera Link 등

  • GenICam 표준 준수: pylon API를 통해 GenICam 표준에 따라 머신 비전 하드웨어를 어플리케이션에 통합 가능

pylon 소프트웨어 제품군 범위

모든 이미지 처리를 한 눈에 보기

지원되는 운영 체제 및 기능

다음은 pylon OS 버전과 버전에 포함된 기능을 발췌한 것입니다. 모든 기능의 자세한 목록은 제품 설명서에서 확인할 수 있습니다.

제품 문서로 이동하기

Windows용 pylon

다운로드 하기

Linux x86용 pylon

다운로드 하기

Linux ARM용 pylon

다운로드 하기

macOS용 pylon

다운로드 하기

Android용 pylon

여기에서 다운로드

Platform

최신 pylon 버전

pylon 8.1.0

pylon 8.1.0

pylon 8.1.0

pylon 8.1.0

pylon 6.1.0

지원 대상 OS 버전

10(64비트), 11(64비트)

Ubuntu 20.04 이상(64비트), CentOS 9 이상(64비트)

Ubuntu 20.04 이상(64비트)

11, 12, 14(Intel/ARM 64비트)

8, 9, 10, 11

구성 툴

pylon Workbench & vTools

● 

● 

● 

pylon 뷰어

● 

 ● 

● 

‌●  (pylon 6.2)

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.