Basler 카메라용 pylon GStreamer 플러그인
pylon GStreamer 플러그인을 사용하면 GigE , USB 3.0, CoaXPress 또는 MIPI 인터페이스가 있는 모든 Basler 카메라를 GStreamer 프레임워크 내에서 사용할 수 있습니다.
GStreamer란 무엇인가요?
GStreamer는 주로 스트리밍, 동영상 편집 및 재생 등의 미디어 어플리케이션을 만드는 데 사용되는 오픈 소스 멀티미디어 프레임워크입니다. GStreamer 프레임워크는 다양한 코덱, 필터 및 기타 기능을 제공하는 플러그인을 사용하여 비디오 또는 오디오 데이터 또는 둘 모두를 처리하는 어플리케이션을 쉽게 개발할 수 있도록 만들어졌습니다.
GStreamer 플러그인의 장점
'pylonsrc' 소스 플러그인은 강력한 pylon 소프트웨어 제품군을 기반으로 하며, 신뢰할 수 있는 실시간 드라이버와 빠르고 효율적인 개발을 가능하게 하는 사용하기 쉬운 API를 통해 GenICam을 통해 카메라 매개변수에 대한 동적이고 일반적인 액세스의 이점을 누릴 수 있습니다.
기술
Basler GigE 비전, USB3 비전, CoaXPress 또는 MIPI 카메라
Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군 7 이상 버전
GStreamer 1.20 이상 버전
Windows 10/11 64-bit, Linux x86 64-bit, Linux ARM 64-bit, macOS
에코시스템
Basler 제품은 집중적인 테스트를 거쳤으며 파트너인 NVIDIA 및 NXP의 제품과 가장 잘 작동합니다. 범용적이고 일반적인 설계 덕분에 Basler 카메라는 다른 하드웨어 또는 소프트웨어 제품뿐만 아니라 다른 제조업체의 그 어떤 도구도 함께 사용할 수 있습니다.
오픈 소스 프로젝트에 대한 지원이 필요하신가요?
Basler 제품과 관련된 모든 오픈 소스 프로젝트는 커뮤니티에서만 지원되므로 해당 프로젝트의 웹 사이트에서 직접 요청을 제출해 주시기를 바랍니다.
이 활기찬 커뮤니티에 여러분을 초대하며 저희는 여러분의 기여를 환영합니다. 여러분의 성원에 감사드리며 각 커뮤니티에서 여러분을 만나 뵐 수 있기를 바랍니다!