pypylon
Python용 Basler의 pylon 소프트웨어 제품군 인터페이스
pypylon은 Python 프로그래밍 언어에 Basler 카메라와 pylon vTools을 연결하기 위한 pylon 소프트웨어 제품군 인터페이스로, github에서 호스팅되는 오픈 소스 프로젝트입니다. 최대한의 유연성을 활용하고 필요에 따라 목적에 맞게 pypylon을 커스터마이징 할 수 있습니다.

왜 pypylon을 사용하나요?
Python은 개발자가 빠르게 이해하고 사용할 수 있는 동적이고 객체 지향적이며 다재다능한 프로그래밍 언어입니다. Python의 구문은 프로그래머가 Java, VB, C, C ++ 또는 C #보다 적은 단계로 코딩하는 데 도움이 됩니다. 오픈 소스 이미지 처리 라이브러리(예: Open CV), 데이터 분석 도구, 웹 프레임워크 및 테스트 도구로 구성된 Python의 광범위한 라이브러리는 그 어떤 프로그래밍 커뮤니티보다 큰 규모의 에코시스템을 자랑합니다.
pypylon은 초보자 및 숙련된 Python 프로그래머 모두 복잡한 개발 환경을 설정할 필요 없이 쉽고 빠르게 프로토타입 어플리케이션 및 이미지 처리 기능을 개발하고 Basler 카메라를 테스트할 수 있는 래퍼(Wrapper) 인터페이스로 Basler pylon 소프트웨어 제품군의 성능을 강화합니다. 그 결과 비전 시스템 평가 프로세스의 속도를 크게 높이고, 프로그래머 생산성을 향상하며, 전체 프로젝트 비용을 절감할 수 있습니다. Basler 웹 세미나에서는 pypylon을 사용하는 방법을 설명합니다.

완벽한 조합 - pypylon & vTools
고성능 이미지 처리 작업을 위한 pylon vTools는 Python 기반의 pypylon 인터페이스를 통해 사용할 수 있어 개발 시간이 단축됩니다. 또한 pylon 뷰어에서 이미지 처리 파이프라인을 생성하고 라이브 이미지에 맞게 정교하게 조정할 수도 있습니다. 필요한 모든 기능을 어플리케이션에 유연하게 통합하세요.
pylon vTools 자세히 보기시스템 요구 사항
Windows 64-bit, Linux x86_64, Linux ARM 32-bit hard-float / ARM 64-bit, macOS Intel/ARM 64-bit
Python 3.6 이상
오픈 소스 프로젝트에 대한 지원이 필요하신가요?
Basler 제품과 관련된 모든 오픈 소스 프로젝트는 커뮤니티에서만 지원되므로 해당 프로젝트의 웹 사이트에서 직접 요청을 제출해 주시기를 바랍니다.
이 활기찬 커뮤니티에 여러분을 초대하며 저희는 여러분의 기여를 환영합니다. 여러분의 성원에 감사드리며 각 커뮤니티에서 여러분을 만나 뵐 수 있기를 바랍니다!
pypylon에 대한 추가 정보
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.