pylon SDKs
생산성을 높이고 더욱 빠른 결과를 얻으세요
pylon SDK는 학습하기 쉬운 프로그래밍 인터페이스를 제공하고 애플리케이션의 생산성과 안정성을 높여줍니다. 각 SDK는 모든 종류의 기능을 위한 수많은 코드 샘플과 함께 제공되며 종합적인 개발자 문서가 포함되어 있습니다. pylon SDK는 C++, .Net/C# 및 C와 같은 여러 프로그래밍 언어에 사용할 수 있습니다.
pylon API가 제공하는 이점

80% 시간 절약
연구에 따르면 개발자는 다른 유사한 API로 동일한 작업을 수행할 경우 소요되는 시간의 20%도 되지 않는 짧은 시간에 작업을 완료할 수 있었습니다.

에러 요인 감소, 안정성 강화
프로그래밍 범위가 줄어들고 어플리케이션 개발 작업이 간소화되어 오류 검색도 크게 단순해집니다.수 많은 잠재적 에러 요인들을 처음부터 완벽히 방지할 수 있습니다.

개발 프로세스의 유연성
pylon API를 사용할 경우, USB 카메라를 사용하여 Windows에서 어플리케이션을 쉽게 개발할 수 있으며, 해당 어플리케이션을 Linux 기반 ARM 환경에서 이용이 가능하며 GigE 카메라로 변경하여 이용이 가능합니다. 따라서 pylon은 임베디드 어플리케이션 개발에 매우 적합합니다.

교육이 필요 없는 GenICam
pylon API는 GenICam 표준을 기반으로 합니다. GenICam의 복잡한 세부 사항은 pylon API로 요약됩니다. 표준에 대한 구체적인 지식이 없어도 개발 과정에서 GenICam의 이점을 활용할 수 있습니다.

간단한 배포
pylon의 사본 배포 개념을 통해 간단한 파일 복사만으로 애플리케이션에 사용되는 모든 필수 pylon 구성 요소를 설치할 수 있습니다. 그 결과, 시간을 절약하고 배포 프로세스에서 불필요한 복잡성을 제거할 수 있습니다.