Basler 비디오 녹화 소프트웨어

Basler의 USB 3.0 카메라로 고속 비디오와 이미지 시퀀스를 촬영해 타임랩스 분석에 활용하세요.

Basler 비디오 녹화 소프트웨어는 간편한 설치와 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 단일 이미지 촬영, 비디오 녹화, 이미지 및 비디오 타임랩스 시퀀스 촬영이 매우 쉽고 간단합니다. 또한, 이미지 품질 향상, 다양한 녹화 옵션 설정, 하드웨어 트리거 신호 사용 등의 카메라 제어 기능도 제공하여 더욱 유연한 사용이 가능합니다. 모든 Basler USB 3.0 카메라와 호환됩니다.

폭넓은 소프트웨어 기능

  • 라이브 뷰

  • 카메라 제어

  • 이미지 조정

  • 자동 설정

  • 최신 MPEG-4 형식의 동영상

  • 슬로우 모션 분석을 위한 고속 녹화 캡처

  • 타임랩스 분석을 위한 이미지 및 비디오 시퀀스 캡처

  • 하드웨어 트리거 신호로 이미지 캡처

손쉬운 설치 및 이용 가능성

  • 운영 체제 Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 - 32비트 및 64비트에서 지원되는 간편한 설치

  • 사용 편의성을 위한 설명이 필요 없는 소프트웨어 설계

고속 비디오 녹화

Basler 비디오 녹화 소프트웨어는 Basler 카메라의 높은 프레임 속도와 결합하여 슬로우 모션 비디오를 캡처할 수 있게 해줍니다. 이러한 녹화 영상은 빠르게 움직이는 물체를 조사해야 하는 모션 분석에 유용합니다. 이는 특히 재료 분석, 현미경 정자 분석 또는 세포 운송 프로세스 모니터링과 같은 애플리케이션은 물론 품질 검사 및 재료 과학에 필요합니다.

타임랩스 비디오 또는 이미지 캡처

Basler 비디오 녹화 소프트웨어는 현미경 검사에 특히 유용한 타임랩스 비디오 및 이미지 캡처 기능을 제공합니다. 추가 분석 및 처리를 위해 비압축 이미지 시퀀스를 캡처할 수 있습니다. 또한 현미경 샘플의 프로세스 및 변화 모니터링, 재료 과학 또는 산업 애플리케이션의 프로세스 문서화 등의 용도로 타임랩스 비디오를 녹화할 수 있습니다. 이미지와 비디오의 시간 간격은 필요에 따라 설정할 수 있습니다. 또한 캡처의 시작과 끝을 설정하여 자동으로 녹화를 중지할 수 있습니다.

하드웨어 트리거 신호

Basler ace 카메라를 사용할 때 Basler 비디오 녹화 소프트웨어는 하드웨어 트리거 신호를 통해서도 이미지 또는 비디오를 촬영할 수 있습니다. 이를 위해서는 외부 트리거 케이블을 카메라의 I/O 포트에 연결해야 합니다. 완전한 비디오 캡처를 위해서는 카메라가 지속적으로 트리거되어야 합니다. 이 기능은 많은 사용 사례에서 유용하며, 예를 들어 풋 페달을 밟아 신호가 주어지면 자재 검사 중에 핸즈프리 문서화를 지원할 수 있습니다.

다운로드 – Basler 비디오 녹화 소프트웨어

지금 당사 웹사이트에서 Basler 비디오 녹화 소프트웨어를 다운로드하여 Basler USB 3.0 카메라와 함께 사용해 보십시오.

Basler 비디오 녹화 소프트웨어 다운로드

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.