CoaXPress 2.0 구성 요소가 탑재된 3D AOI 시스템

주요 내용
전자 인쇄 회로 기판이 생산되는 동안 수많은 워크스테이션에서는 품질 보증을 위한 광학 검사가 진행됩니다. CXP-12 인터페이스가 탑재된 Basler 3D AOI 시스템은 3D 및 2D 검사 모두에서 개별 생산 단계에 유연하게 사용할 수 있습니다. 이 검사 시스템은 다양한 SMT 및 THT 구성 요소를 점검합니다. SPI (Solder Paste Inspection) 스테이션에서는 납 접합부에 대한 검사도 이뤄집니다.
문제점
이미지 처리 시스템은 여러 워크스테이션에서 다양한 검사 작업을 수행해야 합니다. 높은 해상도나 이미지 품질 외에도 빠른 프레임 속도가 지원되는 것이 바람직합니다. 기존 비전 시스템은 이렇게 까다로운 검사 작업을 수행하기에는 너무 복잡하고 유연성이 부족한 경우가 많습니다.
솔루션
이미지 처리 시스템을 구성할 수 있는 방법 중 하나는 Basler boost CXP-12 카메라(모노크롬 또는 컬러)를 포함하고 스트립 라이트 프로젝터 (Strip Light Projectors)와 프레임 그래버 또는 인터페이스 카드, 측면 카메라(예: ace L) 4대를 추가 구성 요소로 사용하는 것입니다.
Camera Link 및 CXP 1.1.1처럼 기존 카메라에서 많이 사용되던 인터페이스는 새로운 카메라 인터페이스인 CoaXPress 2.0으로 대체할 수 있습니다.
AOI 시스템에는 이동형 카메라 헤드가 있고 구성 요소를 유연하게 교체할 수 있어 워크스테이션의 다양한 요구 사항을 충족합니다. 이러한 구성 요소들은 서로 호환 가능하며 조명 및 소프트웨어와의 호환 가능성도 보장됩니다.
이 시스템은 더 높은 카메라 해상도(예: 12MP의 180 fps)뿐만 아니라 더 높은 데이터 처리량 (예: 1x CXP-12: 1,200 Mbps; 2x CXP-12: 2,400 Mbps)을 지원하여 이미지 품질이 매우 높은 훨씬 더 나은 측정 결과를 제공합니다.
이점
매우 정확하고 상세한 3D 이미지(컬러 또는 모노크롬)를 고속 출력
Camera Link 및 CoaXPress 1.1.1처럼 기존에 사용된 카메라 인터페이스 교체
더 높은 대역폭(채널당 12.5 Gbps)을 지원하며, 경제성도 뛰어난(Leaner) 비전 시스템
간단하고 호환 가능한 시스템 구성 요소로 인해 하드웨어 통합 가속화
해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.