자동 결제 단말기를 위한 인공지능
우리는 리테일 애플리케이션을 위한 자동 결제 단말기의 라이브 데모를 개발했습니다. 임베디드 비전 시스템은 쇼핑 바구니에 있는 제품을 빠르게 식별 및 분류하고 가격을 표시합니다. 이 데모는 인공 지능과 린 임베디드 비전 시스템의 조합을 통해 일상 생활을 간소화하는 혁신적인 임베디드 애플리케이션을 개발하는 방법을 보여줍니다.

소매용 자동 결제 단말기 작동 방식
라이브 데모를 개발하기 위해 Basler의 임베디드 비전팀은 NXP Semiconductors와 긴밀히 협력했습니다. 그 결과 AI 소프트웨어를 기반으로 한 자동 소매용 결제 단말기가 탄생했습니다. 임베디드 비전 시스템은 장바구니에 담긴 제품을 식별 및 분류하고 각 제품의 가격을 표시합니다. 그러면 고객이 장바구니에 추가할 제품을 선택할 수 있습니다. 그 다음에는 훈련된 신경망이 비디오 스트림을 통해 제품을 인식하고 총가격을 표시할 수 있습니다. 이러한 작동 원리는 안면 인식 어플리케이션과 유사합니다.
Basler 임베디드 비전 솔루션 자세히 보기소매용 솔루션은 어떤 하드웨어에서 작동합니까?
Basler 소매용 솔루션의 기본 토대인 Basler 임베디드 비전 키트는 다음과 같은 구성 요소로 구성됩니다.
Basler의 dart MIPI 카메라용 BCON 카메라 모듈
(onsemi의 AR1335 센서 탑재)
NXP의 i.MX 8QuadMax SoC
i.MX 8QuadMax 기반 프로세싱 보드
SMARC 2.0 캐리어 보드
SMARC 2.0 캐리어 보드
Basler 임베디드 비전 솔루션 자세히 보기임베디드 비전 시스템에는 어떤 소프트웨어가 포함됩니까?
소프트웨어는 이 어플리케이션을 구성하는 핵심 요소입니다. 이 소프트웨어는 시스템 소프트웨어와 어플리케이션 소프트웨어라는 두 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다.
먼저 시스템 소프트웨어를 살펴봅시다. 임베디드 시스템이 제대로 작동하려면 시스템 소프트웨어의 다양한 요소들이 서로 연결되어 일관된 시스템을 형성해야 합니다. Basler는 다년간의 비전 경험을 활용하여 NXP의 Yocto 커널 및 BSP와 같은 소프트웨어 요소를 린 임베디드 시스템(lean embedded system)으로 결합할 수 있습니다.
먼저 시스템 소프트웨어를 살펴보겠습니다. 시스템 소프트웨어의 다양한 요소는 서로 연결되어 있어야 하며 임베디드 시스템이 제대로 작동할 수 있도록 일관된 시스템을 구성해야 합니다. 이와 관련하여 Basler는 수년간의 비전 경험을 활용하여 NXP의 Yocto 커널 및 BSP와 같은 소프트웨어 요소를 경제적인 임베디드 시스템 (Lean Embedded System)에 결합할 수 있습니다.
임베디드 비전용 소프트웨어로 이동하기소매용 솔루션은 소매업체에게 어떤 이점을 제공합니까?
Basler의 임베디드 비전 솔루션을 통해 고객은 항상 한 명의 담당자를 통해 모든 관련 조정 작업을 처리할 수 있습니다. 리테일 어플리케이션은 고객뿐만 아니라 소매업체에도 다양한 이점을 제공합니다:
크기 조정 가능 - 제품을 쉽게 추가 가능
내구성이 뛰어난 산업용 하드웨어
강력한 시스템 - 이미지 처리에 최적화, 높은 정확도 및 빠른 추론 시간 구현
가성비가 뛰어나며 슬림한 디자인
소형 폼 팩터 덕분에 통합 용이
소매업체의 인건비 절감 및 고객의 쇼핑 경험 개선