라벨 및 표시 없는 품질 보증
Alitheon 소프트웨어와 Basler ace로 문서에 아이덴티티부여
- 고객
- Alitheon, Inc.
- 위치
- 벨뷰, 워싱턴, 미국
- 날짜
- 2020
Alitheon 비접촉식 이미징 소프트웨어를 사용하면 라벨, 표시 또는 포장 없이도 거의 모든 품목을 식별하고 추적할 수 있습니다.


항목을 명확하게 식별하고 추적
품질 보증을 위해서는 제품의 각 구성 요소를 고유하게 식별하고 추적할 수 있어야 합니다. 일반적으로 바코드, 라벨 또는 에칭이 이러한 목적으로 사용됩니다. 그러나 패스너, 회로 기판, 주물 또는 직물과 같은 대량 생산 품목은 일반적으로 이러한 표시가 허용되지 않습니다.
Alitheon은 제품 설계나 제조 공정을 변경하지 않고도 품목 수준의 보안을 제공하는 추적성에 대한 보편적인 접근 방식을 통해 이 문제를 해결하기 위해 설립되었습니다.

클라우드를 통한 추적성 - 어디서나
공장 현장이나 기계 셀 또는 작업자 스테이션과 같은 현장에서 소프트웨어 알고리즘을 사용하여 단 한 대의 카메라로 미세한 특징을 기반으로 거의 모든 품목을 정확하게 구별하고 확인하는 Alitheon 기술. 비접촉식 머신 비전을 통해 Alitheon 소프트웨어는 각 고유 품목의 표면을 분석하고 겉보기에 동일한 수백만 개의 품목을 구별하는 디지털 코드를 생성합니다.
로컬에서 생성된 이 FeaturePrint ID는 클라우드 시스템을 통해 사용할 수 있습니다. 공장, 유통 채널 또는 모바일 앱을 통해 최종 사용자에게 품목의 수명 기간 동안 저장, 추적 및 검증할 수 있고, 신뢰할 수 있는 가상 일련번호를 제공합니다.

프로덕션에 발맞춘 이미지 데이터
Alitheon은 개장형 기계 하우징 또는 탁상용 유닛에 장착된 FeaturePrint™ Automate 및 FeaturePrint™ Station 구성 요소에 Basler'의 ace L 및 Classic 카메라를 사용합니다. 이러한 장치는 자동차 제조 또는 회로 기판의 올바른 조립 등 다양한 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. Basler 카메라는 모든 생산 단계에서 이미지 데이터를 생산 라인과 보조를 맞추는 프레임 속도로 FeaturePrint 프로세싱에 전달하여 지속적인 품질 관리가 이루어지도록 합니다.
pylon 소프트웨어 제품군은 Alitheon의 오프사이트(off-site) 시스템 테스트 및 검증을 지원하여 여행 지연과 비용을 줄여줍니다.
제조 환경에서의 이점
즉시 사용 가능한 고품질 하드웨어 및 소프트웨어
개별 생산 단계에 따른 생산 흐름의 안전한 모니터링 및 제어
회사에 중요한 데이터 생성
기존 생산 라인을 산업용 카메라로 개조하여 연속 작동 가능
오래된 공장에 상품 추적을 위한 새로운 디지털 제어 시스템 장착
Linux용 SDK 지원과 같은 기술적 유연성
해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.