한 시간 내 코로나19 검사 - Fluxergy, Basler dart 카메라로 가능해진 COVID-19 테스트
- 고객
- Fluxergy
- 위치
- 어바인, 캘리포니아, 미국
- 날짜
- 2020
미국 회사 Fluxergy는 비용 효율적이고 쉽게 접근할 수 있는 실험실 테스트를 수행할 수 있는 이동식 샘플과 답변 실험실 플랫폼을 개발했습니다. 이 회사는 1시간 이내에 코로나19에 대한 PCR(중합효소 연쇄 반응) 테스트를 통해 감염을 신속하게 감지하는 데 기여하고 있습니다. Fluxergy의 시스템에는 Basler dart 카메라 모듈이 사용됩니다.

비용 효율적인 실험실 테스트를 위한 이동식 테스트 플랫폼
특히 코로나19 위기 상황에서는 더 낫고, 더 접근하기 쉬우며 저렴한 실험실 검사가 중요한 이슈가 되었습니다. 신속한 검사는 병원과 의료기관에서 검사를 위해 샘플을 중앙 검사실로 보내는데 걸리 긴 시간을 줄일 수 있습니다. 2013년에 설립된 Fluxergy는 실험실 진단 솔루션 분야의 혁신적인 스타트업 기업입니다. 이 회사는 일회용 Fluxergy 카드, Fluxergy 분석기, Fluxergy 웍스 사용자 인터페이스 등 세 가지 핵심 요소를 기반으로 한 검사 플랫폼을 개발했습니다. 이 휴대용의 정교한 샘플-응답 실험실 플랫폼은 비용 효율적이고 접근 가능한 실험실 테스트를 가능하게 합니다. 이를 통해 실험실 전문가, 임상의, 수의사 및 의료 종사자는 하나의 작은 샘플을 사용하여 광범위한 다중 및 다중 모드 진단 테스트(최대 30개의 표적에 대해 한 번에 여러 유형의 테스트)를 수행할 수 있습니다.

Basler dart 및 Fluxergy Works 소프트웨어로 빠른 테스트 결과 제공
이 테스트 플랫폼을 기반으로 이 회사는 1시간 이내에 코로나19 진단을 위한 테스트 옵션을 출시했습니다. Fluxergy 시스템은 어떤 환경에서도 휴대용 검사가 가능하며, 검사 유형에 따라 검체 채취 후 15~60분 이내에 결과를 확인할 수 있습니다. Fluxergy 분석기 및 일회용 카드(Fluxergy 카드)는 독점적인 인쇄 회로 기판(PCB) 및 미세 유체 제조 기술을 사용하여 비용 효율성과 확장성이 뛰어나도록 설계되었습니다. 각 시스템에는 두 개의 Basler dart 카메라 모듈(daA1280-54um)이 포함되어 있습니다. Fluxergy Works 소프트웨어를 사용하면 로컬 서버로 최대 256개의 Fluxergy 분석기를 관리할 수 있으며 클라우드에도 연결할 수 있습니다.
계획 수립 시 감별 진단을 위한 테스트 시스템
Fluxergy는 PCR과 혈청학(면역화학)을 모두 포함하는 복합 검사를 개발 중입니다. 또한 Fluxergy는 코로나19, 인플루엔자 및 기타 일반적인 호흡기 병원체를 감별 진단할 수 있는 호흡기 패널을 계획하고 있습니다. 이러한 유형의 테스트는 특히 다음 독감 시즌에 바이러스를 검출하는 데 유용할 것입니다. "
우리가 Basler 카메라를 선택한 이유에는 여러 가지가 있습니다. 가장 중요한 이유는 임베디드 어플리케이션에서 우리의 요구 사항을 충족시킬 수 있는 보드 센서를 사용할 수 있다는 점이었습니다. 우리는 우수한 서비스와 지원을 제공하는 Basler 카메라 모듈이 탑재된 디바이스를 계속 사용하고 개발하고 있습니다. pylon 카메라 소프트웨어 제품군과 이를 뒷받침하는 기술 지원은 신속한 개발 및 테스트에 큰 도움이 되었습니다. 우리는 Basler 카메라를 사용하고 배포하기로 한 결정을 전적으로 지지합니다.
해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.